Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

STEU 24V-DC NP M8-6 NPN SCPMc

Réf. article: 10.02.02.05496

Commande

Tension DC24 V - DC
Vanne de commandeNon programmé
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Connexion électriqueConnecteur M8, 6 pôles
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur NPN
Longueur L76.5 (mm)
Largeur B12 (mm)
Hauteur H24 (mm)
Construction de l'utilisationMini éjecteur compact SCPMc
Poids propre11.5 (g)
Données techniques
AttributValeur
Vanne de commandeNon programmé
Plage de pression (pression de service) [bar] bar
Tension DC24 V - DC

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.