STEU 24V-DC NP M8-6 NPN SCPMc
Parça no.: 10.02.02.05496
Kontrolör
| Gerilim DC | 24 V - DC |
| Kontrol Valfi | Programlanmamış |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M8, 6 pole |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |
| Uzunluk L | 76.5 (mm) |
| Genişlik B | 12 (mm) |
| Yükseklik H | 24 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Mini kompakt ejektör SCPMc |
| Ağırlık | 11.5 (g) |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Kontrol Valfi | Programlanmamış |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Gerilim DC | 24 V - DC |