SCP 15 FS RP
Réf. article: 10.02.02.00957
Ejecteur compact à fonctionnalité intégrée
Secteurs : Automobile | Métal | Usage général
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Vanne de commande | Commande externe |
| Mode de fonctionnement | fonction économie d'énergie pneumatique |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 20,2 mm |
| d | 4,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-F |
| H | 42,5 mm |
| H2 | 36,5 mm |
| H3 | 15 mm |
| L | 71,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| X1 | 41,5 mm |
| X2 | 58,5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vanne de commande | Commande externe |
| Famille de produits | SCP |
Documentation
Documentation
Ce qui est déjà bien devient encore meilleur.
Les éjecteurs compacts SCPi / SMPi sont désormais disponibles avec des composants de commande entièrement intégrés !
La nouvelle série SCPi / SMPi facilite encore davantage la mise en service :
Les vannes d'aspiration et de purge, ainsi que la surveillance du niveau de vide appliqué, sont commandées de manière centralisée via un raccord M12.
En option, le fonctionnement via IO-Link permet des évaluations encore plus détaillées de votre procédé et assure une disponibilité maximale.