Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibli: cavo di connessione, connettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCP 15 FS RP

Numero articolo: 10.02.02.00957

Eiettore compatto con funzionalità integrata

Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]bar
Valvola di controlloControllo esterno
Modalità operativafunzione di risparmio aria pneumatica
Dati di costruzione
Attributo Valore
B 20,2  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H 42,5  mm
H2 36,5  mm
H3 15  mm
L 71,5  mm
L2 7  mm
X1 41,5  mm
X2 58,5  mm
Y1 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo Controllo esterno
Famiglia di prodotti SCP
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Documentazione

Cose già ottime rese ancora migliori.

Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente  tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.

Eiettori compatti SCPi / SMPi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello