Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCP bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu kutusu, filtre elemanı

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, bağlantı fişi

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCP 15 FS RP

Parça no.: 10.02.02.00957

Entegre kompakt tip ejektör fonksiyonlar

Endüstriler: Genel | Metal | Otomotiv

Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]bar
Kontrol ValfiHarici kontrol
Çalışma modupnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Tasarım Verileri
Öznitelik Değer
B 20,2  mm
d 4,5  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
H 42,5  mm
H2 36,5  mm
H3 15  mm
L 71,5  mm
L2 7  mm
X1 41,5  mm
X2 58,5  mm
Y1 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Kontrol Valfi Harici kontrol
Ürün ailesi SCP
Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24V DC Air consumption: At optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m
Dokümantasyon

İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.

Kompakt ejektörler SCPi / SMPi, şimdi tam entegre kontrol bileşenleriyle donatıldı!
Yeni SCPi / SMPi serisi, devreye alma süreçlerini daha da kolaylaştırıyor:
Vakum ve üfleme valflerinin yanı sıra mevcut vakum seviyesinin izlenmesi, bir M12 konnektör aracılığıyla merkezi olarak kontrol edilir.
IO-Link üzerinden isteğe bağlı çalıştırma, sürecinizin daha detaylı analiz edilmesini sağlar ve maksimum sistem kullanılabilirliği sunar.

Kompakt ejektörler SCPi / SMPi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git