Schmalz

Consignes de commande

L'éjecteur compact SCPS / SCPSc / SCPSi est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

 

Accessoires disponibles : câble de raccordement, répartiteur, profilé de montage DIN, filtre, embase de raccordement de l'air comprimé, jeu de pièces de fixation, ensemble d'air d'échappement

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SCPSc 2-14 G02 NO M12-5 PNP

Réf. article: 10.02.02.07499

Éjecteur compact avec commande d'économie d'air et affichage en design élancé

Secteurs : Batterie | Usage général

Taille de buse2-14
ConnexionG1/8"(1)-G1/8"(2)
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
Capacité d'aspiration (max.)71.5 (l/min)
Consommation d'air aspiration82 (l/min)
Plage de pression (pression de service) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Type de protection IPIP 65 (avec connecteur)
Vide max.-850 (mbar)
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Mode de fonctionnementFonction économie d'énergie numérique
Pressostat et vacuostat de type constructionContacteur PNP
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 99  mm
L1 106  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Taille de buse 2-14
Degré d'évacuation 85  %
Capacité d'aspiration (max.) 4,4  m³/h
Capacité d'aspiration (max.) 71,5  l/min
Consommation d'air aspiration 5,04  m³/h
Consommation d'air aspiration 82  l/min
Consommation d'air souffler 7,2  m³/h
Consommation d'air max. soufflée 120  l/min
Niveau sonore libre 75  dB(A)
Niveau pression sonore aspiration 70  dB(A)
Plage de pression (pression de service) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé 4  mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide 6  mm
Poids propre 0,2  kg
Température de travail 0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi] 43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration max. 2,52  cfm
Consommation d'air aspiration 2,9  cfm
Consommation d'air souffler 4,24  cfm
Vide max. -25,1  inHg
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Famille de produits SCPSc
Données de performance
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier