Schmalz

Sipariş Bilgileri

Kompakt ejektör SCPS / SCPSc / SCPSi bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

 

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, dağıtıcı, DIN ray montajı, filtre, basınçlı hava bağlantı plakası, montaj seti, atık hava seti

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SCPSc 2-14 G02 NO M12-5 PNP

Parça no.: 10.02.02.07499

Hava tasarruflu kompakt tip ejektör ince dizaynında kontrol ve ekran

Endüstriler: Batarya | Genel

Nozul boyutu2-14
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)71.5 (l/min)
Hava tüketimi emiş82 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
İnşaat vakum anahtarıPNP anahtarlama
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B1 18,6  mm
d 4,4  mm
d3 2,6  mm
G1 G1/8"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
H1 99  mm
L1 106  mm
L3 22  mm
X1 36,9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Nozul boyutu 2-14
Tahliye derecesi 85  %
Vakum debisi (maks.) 4,4  m³/h
Vakum debisi (maks.) 71,5  l/min
Hava tüketimi emiş 5,04  m³/h
Hava tüketimi emiş 82  l/min
Hava tüketimi üfleme 7,2  m³/h
Maks. hava tüketimi üfleme 120  l/min
Ses seviyesi serbest 75  dB(A)
Ses seviyesi emiş 70  dB(A)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] 3.0 ... 6.0 bar
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava 4  mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum 6  mm
Ağırlık 0,2  kg
Çalışma sıcaklığı 0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] 43.5 ... 87.0
Vakum debisi (maks.) 2,52  cfm
Hava tüketimi emiş 2,9  cfm
Hava tüketimi üfleme 4,24  cfm
Maks. vakum -25,1  inHg
Kontrol Valfi Normalde açık
Ürün ailesi SCPSc
Performans verisi
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

E-Plan Macro
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git