Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

GP 3 SCPS 07..15 G2

Parça no.: 10.02.02.04884

Basınçlı hava dağıtıcısı için manifold olarak kullanmak ve ejektör bloğu oluşturma

Endüstriler: Genel

Bağlantı sayısı3
Uzunluk L89.4 (mm)
Genişlik B38 (mm)
Yükseklik H34 (mm)
Ağırlık177 (g)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 38  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4,5  mm
L 89,4  mm
L1 91,9  mm
X1 74,4  mm
Y1 25  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git