Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

GP 3 SCPS 07..15 G2

Onderdeelnr.: 10.02.02.04884

Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors

Industriesegmenten: Universeel

Number of connections3
Length L89.4 (mm)
Width B38 (mm)
Height H34 (mm)
Weight177 (g)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 38  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-IG
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4,5  mm
L 89,4  mm
L1 91,9  mm
X1 74,4  mm
Y1 25  mm
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen