Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

GP 3 SCPS 07..15 G2

Osanro: 10.02.02.04884

Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks

Toimialat: Yleiskäyttö

Number of connections3
Length L89.4 (mm)
Width B38 (mm)
Height H34 (mm)
Weight177 (g)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 38  mm
d 5,5  mm
G1 G1/4"-F
G2 M5-F
G3 G1/8"-M
H 34  mm
H2 4,5  mm
L 89,4  mm
L1 91,9  mm
X1 74,4  mm
Y1 25  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin