SCPSc 2-14 G02 NO M12-5 PNP
Onderdeelnr.: 10.02.02.07499
Compacte uitwerper met luchtbesparende regeling en display in slank ontwerp
Industriesegmenten: Batterijen | Universeel
| Nozzle size | 2-14 |
| Connection | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Electrical connection | Stekker M12, 5 pol |
| Suction rate (max.) | 71.5 (l/min) |
| Air consumption suction | 82 (l/min) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Protection type IP | IP 65 (met stekker) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
| Control valve | Normally open |
| Operation mode | Digital air-saving function |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B1 | 18,6 mm |
| d | 4,4 mm |
| d3 | 2,6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-M |
| H1 | 99 mm |
| L1 | 106 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36,9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle size | 2-14 |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 4,4 m³/h |
| Suction rate (max.) | 71,5 l/min |
| Air consumption suction | 5,04 m³/h |
| Air consumption suction | 82 l/min |
| Air consumption blow-off | 7,2 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 120 l/min |
| Sound pressure level free | 75 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 70 dB(A) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 4 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 6 mm |
| Weight | 0,2 kg |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Suction rate (max.) | 2,52 cfm |
| Air consumption suction | 2,9 cfm |
| Air consumption blow-off | 4,24 cfm |
| Max. vacuum | -25,1 inHg |
| Control valve | Normally open |
| Product family | SCPSc |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentatie
Documentatie