ABL-SET SCPS zweistufig
Onderdeelnr.: 10.02.02.04667
Afblaasset
Industriesegmenten: Universeel
| Utilization design | Compact ejectors SCPS / SCPSi |
| Size | zweistufig |
| Length L | 14 (mm) |
| Width B | 18 (mm) |
| Weight | 16.3 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 18 mm |
| G4 | G1/4"-F |
| L | 14 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie