GP 4 SCPS 07..15 G2
Onderdeelnr.: 10.02.02.04338
Persluchtverdeler als serie-aansluiting en voor het blokken van ejectors
Industriesegmenten: Universeel
| Number of connections | 4 |
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 38 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
| Weight | 200.3 (g) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 38 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-IG |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 34 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| L | 108 mm |
| L1 | 111 mm |
| X1 | 93 mm |
| X2 | 25 mm |
| Y1 | 25 mm |
| Y2 | 25 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie