GP 4 SCPS 07..15 G2
Osanro: 10.02.02.04338
Compressed air distributor for use as a manifold and for building ejector blocks
Toimialat: Yleiskäyttö
| Number of connections | 4 |
| Length L | 108 (mm) |
| Width B | 38 (mm) |
| Height H | 34 (mm) |
| Weight | 200.3 (g) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 38 mm |
| d | 5,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | M5-F |
| G3 | G1/8"-M |
| H | 34 mm |
| H2 | 4,5 mm |
| L | 108 mm |
| L1 | 111 mm |
| X1 | 93 mm |
| X2 | 25 mm |
| Y1 | 25 mm |
| Y2 | 25 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi