- NOUVEAU
- EFFICACE
SCPXi 20 IMP H M12-5
Réf. article: 10.02.02.08155
Éjecteur compact de la série X avec surveillance de l'état pour les applications lourdes
Secteurs : Automobile | Usage général | Verre
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Connexion | G3/8"-F |
| Taille de buse | 2,0 mm |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Capacité d'aspiration (max.) | 135 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 180 (l/min) |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Poids propre | 0.9 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H1 | 151 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 2,0 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Vide max. | -850 mbar |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Capacité d'aspiration (max.) | 135 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 8,1 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 180 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 10,8 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 320 l/min |
| Consommation d'air souffler | 19,2 m³/h |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 8 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 5 pol |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 900 g |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation