- UUSI
- TEHOKAS
SCPXi 20 IMP H M12-5
Osanro: 10.02.02.08155
Compact ejector from the X series with condition monitoring for heavy-duty applications
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Yleiskäyttö
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Connection | G3/8"-F |
| Nozzle size | 2.0 mm |
| Control valve | Impulse valve |
| Suction rate (max.) | 135 (l/min) |
| Air consumption suction | 180 (l/min) |
| Operation mode | Pressure Control |
| Weight | 0.9 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| G2 | G3/8"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M5-F |
| H1 | 151 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| X2 | 42 mm |
| Y1 | 10 mm |
| Y2 | 24 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 2.0 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | −850 mbar |
| Operation mode | Pressure Control |
| Communication | IO-Link (Class B) |
| Control valve | Impulse valve |
| Suction rate (max.) | 135 l/min |
| Suction rate (max.) | 8,1 m³/h |
| Air consumption suction | 180 l/min |
| Air consumption suction | 10,8 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
| Air consumption blow-off | 19,2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 8 mm |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Electrical connection | Male connect M12, 5 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 900 g |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi