- NOUVEAU
- EFFICACE
SCPXi 30 NC Q 2xM12-5
Réf. article: 10.02.02.08183
Éjecteur compact de la série X avec surveillance de l'état pour les applications lourdes
Secteurs : Automobile | Usage général | Verre
| Connexion électrique | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Connexion | G3/8"-F |
| Taille de buse | 3,0 mm |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Capacité d'aspiration (max.) | 220 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 380 (l/min) |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Poids propre | 0.85 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Vide max. | -850 (mbar) |
Données de construction
Données de construction

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G3 | M12x1-M |
| H | 137 mm |
| H1 | 149,5 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille de buse | 3,0 mm |
| Degré d'évacuation | 85 % |
| Vide max. | -850 mbar |
| Mode de fonctionnement | Surveillance de la pression |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Capacité d'aspiration (max.) | 220 l/min |
| Capacité d'aspiration (max.) | 13,2 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 380 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 22,8 m³/h |
| Consommation d'air max. soufflée | 320 l/min |
| Consommation d'air souffler | 19,2 m³/h |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 11 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 8 mm |
| Connexion électrique | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Type de protection IP | IP 65 (avec connecteur) |
| Température de travail | 0 ... 50 °C |
| Poids propre | 850 g |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation