Schmalz

Bestelinformatie

The compact ejector SCPXi is delivered as a ready-to-connect product (without a connection cable).

Available spare parts: wear parts kit, silencer, electronics module, pilot valves

Available accessories: connection cable, base plate

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW
  • EFFICIËNT

SCPXi 30 NC Q 2xM12-5

Onderdeelnr.: 10.02.02.08183

Compacte ejector van de X-reeks met conditiebewaking zware toepassingen

Industriesegmenten: Automotive | Glas | Universeel

Electrical connection2xStekker M12, 2x5 pol
ConnectionG3/8"-IG
Nozzle size3.0 mm
Control valveNormally closed
Suction rate (max.)220 (l/min)
Air consumption suction380 (l/min)
Operation modePressure Control
Weight0.85 (kg)
CommunicationIO-Link (Class A)
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Max. vacuum-850 (mbar)
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
AttribuutWaarde
B139 mm
d5,6 mm
G3M12x1-M
H137 mm
H1149,5 mm
L1168 mm
X189 mm
Y110 mm
Technische gegevens
AttribuutWaarde
Nozzle size3.0 mm
Degree of evacuation85 %
Max. vacuum-850 mbar
Operation modePressure Control
CommunicationIO-Link (Class A)
Control valveNormally closed
Suction rate (max.)220 l/min
Suction rate (max.)13,2 m³/h
Air consumption suction380 l/min
Air consumption suction22,8 m³/h
Max. air consumption blow-off320 l/min
Air consumption blow-off19,2 m³/h
Pressure range (operating pressure) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Recommended hose internal diameter vacuum11 mm
Recommended hose internal diameter compressed air8 mm
Electrical connection2xStekker M12, 2x5 pol
Protection type IPIP 65 (met stekker)
Operating temperature0 ... 50 °C
Weight850 g
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.