- UUSI
- TEHOKAS
SCPXi 30 NC Q 2xM12-5
Osanro: 10.02.02.08183
Compact ejector from the X series with condition monitoring for heavy-duty applications
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi | Yleiskäyttö
| Electrical connection | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Connection | G3/8"-F |
| Nozzle size | 3.0 mm |
| Control valve | Normally closed |
| Suction rate (max.) | 220 (l/min) |
| Air consumption suction | 380 (l/min) |
| Operation mode | Pressure Control |
| Weight | 0.85 (kg) |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Max. vacuum | -850 (mbar) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B1 | 39 mm |
| d | 5,6 mm |
| G3 | M12x1-M |
| H | 137 mm |
| H1 | 149,5 mm |
| L1 | 168 mm |
| X1 | 89 mm |
| Y1 | 10 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Nozzle size | 3.0 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Max. vacuum | −850 mbar |
| Operation mode | Pressure Control |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Control valve | Normally closed |
| Suction rate (max.) | 220 l/min |
| Suction rate (max.) | 13,2 m³/h |
| Air consumption suction | 380 l/min |
| Air consumption suction | 22,8 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 320 l/min |
| Air consumption blow-off | 19,2 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 11 mm |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 8 mm |
| Electrical connection | 2xConnect M12, 2x5 pol |
| Protection type IP | IP 65 (with plug) |
| Operating temperature | 0 ... 50 °C |
| Weight | 850 g |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi