- EFFICACE
SEP HF 2 18 22
Réf. article: 10.02.01.02005
Cartouche d'éjecteur multi-étagé
Secteurs : Conditionnement | Usage général
| Forme | High Flow |
| Nombre d'étapes | 2 |
| Taille de buse | 1,8 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22 (mm) |
| Degré d'évacuation | 70 (%) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Pression de service optimale | 4.5 (bar) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 281.4 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 153 (l/min) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D1 | 10,8 mm |
| D2 | 21,8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L3 | 92,4 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 27,2 g |
| Température de travail | 0 ... 60 °C |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé | 6 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide | 22 mm |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Plage de pression (pression de service) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Pression de service optimale | 4,5 bar |
| Pression optimale | 65,2 psi |
| Niveau sonore libre | 81 dB(A) |
| Niveau pression sonore aspiration | 73 dB(A) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 16,9 m³/h |
| Capacité d'aspiration (max.) | 281,4 l/min |
| Capacité d'aspiration max. | 9,94 cfm |
| Consommation d'air aspiration | 9,2 m³/h |
| Consommation d'air aspiration | 153 l/min |
| Consommation d'air aspiration | 5,4 cfm |
| Degré d'évacuation | 70 % |
| Nombre d'étapes | 2 |
| Taille de buse | 1,8 mm |
| Diamètre de l'alésage | 22 mm |
| Forme | High Flow |
| Famille de produits | SEP |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation