Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SEP HF 2 18 22

Numero articolo: 10.02.01.02005

Set per il vuoto eiettore in linea

Industrie: Imballaggi | Universale

FormaFlusso elevato
Numero di fasi2
Diametro nominale1,8 mm
Diametro foro22 (mm)
Grado di evacuazione70 (%)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]2,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale4.5 (bar)
Capacità di aspirazione (max.)281.4 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione153 (l/min)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
D1 10.8  mm
D2 21.8  mm
L1 8  mm
L3 92.4  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Peso 27.2  g
Temperatura d'intervento 0 ... 60 °C
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 6  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 22  mm
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 2,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 29,0 ... 87,0
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Pressione ottimale 65.2  psi
Livello di pressione acustica libero 81  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 73  dB(A)
Capacità di aspirazione (max.) 16.9  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 281.4  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 9.94  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 9.2  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 153  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 5.4  cfm
Grado di evacuazione 70  %
Numero di fasi 2
Diametro nominale 1,8 mm
Diametro foro 22  mm
Forma Flusso elevato
Famiglia di prodotti SEP
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello