- TEHOKAS
SEP HF 2 18 22
Osanro: 10.02.01.02005
Multistagenozzle as a cartridge
Toimialat: Pakkaus | Yleiskäyttö
| Shape | High flow |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 1.8 mm |
| Hole diameter | 22 (mm) |
| Degree of evacuation | 70 (%) |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Optimal operating pressure | 4.5 (bar) |
| Suction rate (max.) | 281.4 (l/min) |
| Air consumption suction | 153 (l/min) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D1 | 10,8 mm |
| D2 | 21,8 mm |
| L1 | 8 mm |
| L3 | 92,4 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 27,2 g |
| Operating temperature | 0 ... 60 °C |
| Recommended hose internal diameter compressed air | 6 mm |
| Recommended hose internal diameter vacuum | 22 mm |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2.0 ... 6.0 bar |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29.0 ... 87.0 |
| Optimal operating pressure | 4,5 bar |
| Optimal pressure | 65,2 psi |
| Sound pressure level free | 81 dB(A) |
| Sound pressure level suction | 73 dB(A) |
| Suction rate (max.) | 16,9 m³/h |
| Suction rate (max.) | 281,4 l/min |
| Suction rate (max.) | 9,94 cfm |
| Air consumption suction | 9,2 m³/h |
| Air consumption suction | 153 l/min |
| Air consumption suction | 5,4 cfm |
| Degree of evacuation | 70 % |
| Number of stages | 2 |
| Nozzle size | 1.8 mm |
| Hole diameter | 22 mm |
| Shape | High flow |
| Product family | SEP |
Suorituskykytiedot
Suorituskykytiedot
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi