- EFFICACE
SCTSi EIP E8
Réf. article: 10.02.02.06598
Borne modulaire compacte pour l'emboîtement de modules compacts
Secteurs : Automobile | Conditionnement | Métal | Plastique | Usage général | Verre
| Communication | EtherNet/IP |
| SCTSi 15 G02 NC | |
| SCTSi-EIP-8-AB-8C7N-00 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 97,3 mm |
| B1 | 141,8 mm |
| B2 | 13,5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-F |
| G3 | M12x1-M |
| G4 | M12x1-M |
| G5 | M12x1-F |
| H | 105 mm |
| H2 | 88,5 mm |
| H3 | 53,5 mm |
| H4 | 22,5 mm |
| L | 200,2 mm |
| L1 | 234,2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18,5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 217,2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Communication | EtherNet/IP |
| Poids propre | 1,96 kg |
Données de performance
Données de performance
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Logiciel
Logiciel
Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.
| Documentation | Langue |
|---|---|
| Anglais | |
| Anglais |