BCG 40 SI-MD-55 SC095
Réf. article: 10.01.06.04560
Ventouse à soufflet (ronde), pour un débit volumétr élevé avec adaptation optimale aux surfaces irrégulières
| Taille | 40 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 19,5 mm |
| Z (Allongement) | 6,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | SC 095 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Matière de la ventouse | Silicone SI détectable par les métaux |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
| Poids propre | 8 g |
Documentation
Documentation