BCG 40 SI-MD-55 SC095
N° de artículo: 10.01.06.04560
Ventosa de fuelle (redonda) para grandes caudales con adaptación óptima a superficies irregulares
| Tamaño | 40 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Características del material | Compatible con la FDA |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 26 mm |
| Dk | 39,7 mm |
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 39,4 mm |
| H | 19,5 mm |
| Z (Recorrido) | 6,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Familia de boquillas | SC 095 |
| Número de pliegues | 1,5 |
| Material de ventosa | Silicona SI metal detectable |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 8 g |
Documentación
Documentación