Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BCG 40 SI-MD-55 SC095

Osanro: 10.01.06.04560

Bellows suction cup (round) for high volumeflow with optimum adaption to uneven surfaces

Size40
Suction cup materialSilicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Material characteristicsFDA-compatible
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 26  mm
Dk 39,7  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39,4  mm
H 19,5  mm
Z (Stroke) 6,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family SC 095
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI metal detectable
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 8  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin