Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

DI-PL 195.5 3R18 LL-20x7 O10 PZ2

Réf. article: 10.01.46.00115

Plaque d'étanchéité pour pince de surface FEL

Longueur L195.5 (mm)
Largeur B128 (mm)
Hauteur H10 (mm)
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 10 mm
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceBande adhésive d'un côté
Construction de l'utilisationSystème de préhension de surface par vide
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier