DI-PL 195.5 3R18 LL-20x7 O10 PZ2
Art-Nr.: 10.01.46.00115
Dichtplatte für Flächengreifer FEL
| Länge L | 195.5 (mm) |
| Breite B | 128 (mm) |
| Höhe H | 10 (mm) |
| Materialtyp | Schaum Offen, Höhe 10 mm |
| Zusatzfunktion Flächengreifer | Klebeband einseitig |
| Verwendung Konstruktion | Flächensauggreifer |
Dokumentation
Dokumentation
