DI-PL 195.5 3R18 LL-20x7 O10 PZ2
Numero articolo: 10.01.46.00115
Piastra di tenuta per pinza di presa FEL
| Lunghezza L | 195.5 (mm) |
| Larghezza B | 128 (mm) |
| Altezza H | 10 (mm) |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 10 mm |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |
| Design di utilizzo | Sistema di presa a vuoto ad area |
Documentazione
Documentazione