ROB-SET FXCB YASKAWA SPB2
Réf. article: 10.01.43.00153
Système de vide complet pour la connexion à des robots légers
Secteurs : Conditionnement | Logistique
| avec | Préhenseur de surf FXCB |
| por | YASKAWA |
| Type | HC20DT-B12 <2022 |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur NPN |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 123,2 mm |
| B1 | 159 mm |
| H | 158 mm |
| H1 | 164 mm |
| H2 | 47 mm |
| L | 297 mm |
| L1 | 331 mm |
| L2 | 114,4 mm |
| L3 | 102 mm |
| dn | 10 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 2,2 kg |
| Capacité d'aspiration max. | 525,9 l/min |
| Nombre de cellules d'aspiration | 15 |
| Capacité de charge (verticale) | 80 N |
| Capacité de levage (horizontale) | 350 N |
| por | YASKAWA |
| Famille de produits | ROB-SET-FXCB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation