DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
Réf. article: 10.01.38.07241
Plaque d'étanchéité (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1234 (mm) |
| Largeur B | 128 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 18 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Bande adhésive d'un côté |
| Plage de mesure [bar] | bar |
Documentation
Documentation