Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE

N° de artículo: 10.01.38.07241

Placa hermetizante (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)

Industrias: Universal

Longitud L1234 (mm)
Anchura B128 (mm)
Altura H20 (mm)
Disposición de las células de succión3 filas, 18 mm
Tipo de materialEsponja abierta, altura 20 mm
Función adicional plano aspiranteCinta adhesiva por una cara
Margen de medición [bar] bar
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta