DI-PL 1234x128 3R18 LL-20x7 O20 KE
Onderdeelnr.: 10.01.38.07241
Afdichtingsplaat (FXP-i/FMP-i/FA-X/FA-M)
Industriesegmenten: Universeel
| Length L | 1234 (mm) |
| Width B | 128 (mm) |
| Height H | 20 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 18 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Additional function area gripper | Adhesive tape on one side |
| Measuring range [bar] | bar |
Documentatie
Documentatie