- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FMP-S-SW90 1036 5R36 SPB2-20P G60
Réf. article: 10.01.38.03506
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 1036 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Arrangement | 5R36 |
| Raccords de forme | Droit |
| Diamètre extérieur D | 60 (mm) |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Consommation d'air max. soufflée | 800 (l/min) |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Contacteur PNP |
| Poids propre | 6.1 (kg) |
| Famille de produits | FMP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 128,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1 036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 5R36 |
| Nombre de cellules d'aspiration | 137 |
| Force d'aspiration à -250 mbar | 350 N |
| Tension | 24V - DC |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Poids propre | 6,1 kg |
| Élément d'étanchéité | Ventouses |
| Débit d'aspiration exigée pour PU = -0,25 bar | 750 l/min |
| Famille de produits | FMP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation