- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-S-SW90 1036 5R36 SPB2-20P G60
N° de artículo: 10.01.38.03506
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1036 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R36 |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 60 (mm) |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Consumo máx. de aire soplado | 800 (l/min) |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Peso | 6.1 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 82,7 mm |
| H1 | 128,2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 1036 mm |
| L2 | 996 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R36 |
| Número de células de aspiración | 137 |
| Fuerza de aspiración a -250 mbar | 350 N |
| Tensión | 24V - DC |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 6,1 kg |
| Elemento de hermetizado | Ventosas |
| Capacidad aspiración para PU = -0,25 bar | 750 l/min |
| Familia de productos | FMP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación