- ARTICLES DE FIN DE SÉRIE
FXP-i-SW70 442 3R18 O20
Réf. article: 10.01.38.06811
Système intelligent de préhension de zone avec génération de vide pneum. intégrée et résistances au flux
Secteurs : Usage général
| Longueur L | 442 (mm) |
| Largeur B | 130 (mm) |
| Longueur L1 | 446 (mm) |
| Arrangement | 3R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Construction d'un générateur vide | Éjecteur multi-étagé SEMP |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Diamètre de la buse | 0.7 (mm) |
| Mode de fonctionnement | Fonction économie d'énergie numérique |
| Famille de produits | FXP |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 70 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 20 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 442 mm |
| L1 | 446 mm |
| L2 | 402 mm |
| L3 | 158,4 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Type de vanne | SW |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Arrangement | 3R18 |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Tension | 24V - DC |
| Élément d'étanchéité | Mousse d'étanch |
| Connexion électrique | Connecteur M8, 6 pôles |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | 1x vanne de commande vide / souffler |
| Famille de produits | FXP |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation