Schmalz

Consignes de commande

Le préhenseur de surface FQE-V Xc est configuré individuellement et livré prêt à être raccorder. Préhenseurs spéciaux sur consultation de nos experts techniques. 

Le préhenseur se compose de :

  • une génération de vide pneumatique intégrée
  • des vannes de commande pour activer/désactiver la ventouse et activer/désactiver le soufflage
  • une ventouse plate imprimée en 3D librement modulable

Pièces de rechange disponibles : mousse de rechange, buse d'éjecteur, bouchons, insert de silencieux, raccords filetés enfichables, housse de tuyau, capuchons de protection, ventouses élastomères, disques filtres, raccords filetés limitant le débit

Accessoires disponibles : câbles de raccordement, tuyaux d'air comprimé, vacuostats, interrupteurs, articulations à rotule, générateurs de vide externes, filtres à vide, soupapes à vide, électrovannes, manomètres à vide

Retour à la famille de produits
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20

Réf. article: 10.01.44.00578

Système de préhension par le vide à grande surface avec résistances d'écoulement

Secteurs : Conditionnement | Logistique

FormeGénération du vide intégrée
Fonctioncontrolled
FormulaireCirculaire
Longueur L280 (mm)
Largeur B280 (mm)
Hauteur H86.3 (mm)
Type de vanneRestriction au flux
Diamètre de la buse0.8 (mm)
Nombre de cellules d'aspiration31
Nombre d'éjecteurs3
Construction d'un générateur videModule d'éjecteur SEP
Vanne de commandeSans courant, ouvert
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 280  mm
dn 10  mm
G2 M5-F
H 86,3  mm
H1 131,8  mm
H2 20  mm
L 280  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Forme Génération du vide intégrée
Formulaire Circulaire
Diamètre de la buse 0,8  mm
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration 31
Poids propre 1,8  kg
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier