FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20
Onderdeelnr.: 10.01.44.00578
Vacuümgrijpersysteem met grote oppervlakken en stromingsweerstanden
Industriesegmenten: Logistiek | Verpakkingen
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Function | controlled |
| Form | Circular |
| Length L | 280 (mm) |
| Width B | 280 (mm) |
| Height H | 86.3 (mm) |
| Valve type | Flow restrictor |
| Nozzle diameter | 0.8 (mm) |
| Number of suction cells | 31 |
| Number of ejectors | 3 |
| Design vacuum generator | Ejector module SEP |
| Control valve | Normally open |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-IG |
| H | 86,3 mm |
| H1 | 131,8 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 280 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Form | Circular |
| Nozzle diameter | 0,8 mm |
| Control valve | Normally open |
| Construction vacuum switch | PNP switching |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Number of suction cells | 31 |
| Weight | 1,8 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie