FQE-V Xc CI 280x280 SW80 O20
Numero articolo: 10.01.44.00578
Sistema di presa a vuoto su grandi superfici con resistenze di flusso
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Funzione | controlled |
| Forma | Circolare |
| Lunghezza L | 280 (mm) |
| Larghezza B | 280 (mm) |
| Altezza H | 86.3 (mm) |
| Tipo di valvola | Resistenza di flusso |
| Diametro dell'ugello | 0.8 (mm) |
| Numero di celle di aspirazione | 31 |
| Numero di eiettori | 3 |
| Generatore di vuoto di design | Modulo di eiettore SEP |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 280 mm |
| dn | 10 mm |
| G2 | M5-IG |
| H | 86.3 mm |
| H1 | 131.8 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 280 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Generatore di vuoto integrato |
| Forma | Circolare |
| Diametro dell'ugello | 0.8 mm |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Numero di celle di aspirazione | 31 |
| Peso | 1.8 kg |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione