DI-PL 276x276x20 40x34.6 O20 KE
Numero articolo: 10.01.44.00576
Piastra di tenuta (FQE)
Industrie: Imballaggi | Logistica
| Lunghezza L | 276 (mm) |
| Larghezza B | 276 (mm) |
| Griglia | 40 x 35 |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Nastro adesivo su un lato |