Schmalz

Sistemi di presa ad area FQE

Flessibile, veloce, efficiente.

Pinza universale configurabile con generazione di vuoto integrata o esterna per la manipolazione di pezzi, ad es. nell'intralogistica.

Inchiesta sul prodotto

Innovativo design del prodotto secondo ISO TS 15066 consente il funzionamento MRK

Costruzione modulare leggera per un peso ridotto e quindi una maggiore capacità di carico effettivo

Generazione di vuoto integrata ed efficiente dal punto di vista energetico per bassi costi di esercizio

Valvole di controllo integrate per tempi di ciclo e contorni di interferenza minimi

Il design della pinza di presa flessibile consente un'ampia gamma di applicazioni

Configurazione individuale

I sistemi di presa ad area FQE offrono la flessibilità di personalizzare tutti i parametri importanti in base alle vostre esigenze. Grazie a innovativi configuratori, il nostro personale è in grado di creare una soluzione su misura per voi in pochissimo tempo.

Oltre a un'offerta per il vostro prodotto individuale, riceverete anche un modello CAD.

Richiedete subito la vostra configurazione personale e contattateci!

Richiesta di configurazione
Sistema modulare

IMG1:

(1) Attacco a flangia

(2) Attacco per il vuoto

(3) Vassoio di aspirazione

(4) Piastra di aspirazione

 

IMG2:

(1) Attacco a flangia

(2) Coperchio del silenziatore

(3) ecoPump SEP

(4) Vassoio da scuotimento

(5) Isolamento acustico

(6) Piastra di aspirazione (sostituibile)

(7) Connettore multi-pin

(8) Vacuostato optionale VSI

Informazioni per l'ordinazione

Codice del prodotto

Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Denominazione
Codice Tipo
FQE FQE
Tipo di pinza di presa
Codice Tipo
Xb Generatore di vuoto integrato, pneumatico, controllo possibile tramite valvole di controllo esterne 
RXb Pinza di presa pronta per la connessione con generatore di vuoto pneumatico integrato da abbinare al robot. Può essere controllata con valvole di controllo esterne
Xc Generatore di vuoto pneumatico integrato, con valvole di controllo integrate
RXc Pinza di presa pronta per la connessione con generazione di vuoto pneumatico integrato per adattarsi al robot. Include valvole di controllo integrate
M Per generatore di vuoto esterno
RM Pinza di presa pronta per il collegamento per generatore di vuoto esterno adatto al robot
Lunghezza in mm
Codice Tipo
Numero Lunghezza della pinza di presa
Larghezza in mm
Codice Tipo
Numero Larghezza della pinza di presa
Elemento di tenuta e filtro*
Codice Tipo
SPB220F Tipo ventosa + diametro + filtro
O10 Design a spugna + filtro

* Gli elementi di tenuta elencati sono esempi. Altre varianti disponibili

Codice di configurazione
Codice Tipo
ABC00001C Codice di configurazione individuale

Note sull'ordine

Denominazione

Variante Tipo
FQE FQE

 

Tipo di pinza di presa

Variante Tipo
Xb Integrato, generazione pneumatica del vuoto, controllo tramite valvole esterne possibile
Xc Generazione di vuoto pneumatica integrata, con valvole di controllo
M Attacco del vuoto esterno

 

Dimensione

Variante Tipo Elemento di tenuta compatibile (con resistenza di flusso)
120x60 120 x 60 mm

Piastra di tenuta (SW50)

Ventosa push-in (SW80)

Ventosa a vite (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Piastra di tenuta (SW100, SW130)

Ventosa push-in (SW100, SW130)

Ventosa a vite (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Piastra di tenuta (SW80, SW100)

Ventosa push-in (SW80, SW100)

 Ventosa a vite (SW100, SW130)

 

Elemento di tenuta

Variante Tipo  
AA O10 Piastra di tenuta
AB O20 Piastra di tenuta
AC N10 Piastra di tenuta
AD N20 Piastra di tenuta
AE O10O10 Piastra di tenuta
AF O10N10 Piastra di tenuta
AG O10S05 Piastra di tenuta
AH O10O10F Piastra di tenuta
AJ O10N10F Piastra di tenuta
AK O10S05F Piastra di tenuta
AL N10SU Piastra di tenuta
AR N10SU-ESD Piastra di tenutaa
AM SPB2 20 SI-40 Ventosa push-in
AN SPB2 20 SI-40 Ventosa con filtro
AS SPB2 40 SI-55 Ventosa
AT SPB2 40 SI-55 Ventosa con filtro
AU SAB2 20 NBR-60 Ventosa
AV SAB2 20 NBR-60 Ventosa con filtro
AW SAB2 20 HT1-60 Ventosa
AZ SAB2 20 HT1-60 Ventosa con filtro
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite con filtro

 

Resistenza di flusso

Variante Tipo Elemento di tenuta compatibile (dimensioni)
21 SW50 Piastra di tenuta (120x60)
22 SW60 Ventosa a vite (120x60 | 300x130)
23 SW80

Piastra di tenuta (300x130)

Ventosa push-in (120x60 | 300x130)

Ventosa a vite (120x60 | 300x130)

24 SW100

Piastra di tenuta (220x80 | 300x130)

Ventosa push-in (220x80 | 300x130)

Ventosa a vite (220x80 | 300x130)

26 SW130

Piastra di tenuta (220x80)

Ventosa push-in (220x80)

Ventosa a vite (220x80)

 

Attacco per misurazione del vuoto

Variante Tipo  
A Manometro analogico Manometro analogico
B VSi Vacuostato e pressostato
C STV-GE-4 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 4 mm
D STV-W-4 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 4 mm
E VRS-SB Tappo a vite con collare

 

Attacco soffiare

Variante Tipo  
2 STV-GE-4 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 4 mm
3 STV-W-4 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 4 mm
4 VRS-SB Tappo a vite con collare

 

Attacco aria compressa

Variante Tipo  
A STV-GE-6 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 6 mm
B STV-W-6 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 6 mm
C STV-GE-8 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 8 mm
D STV-W-8 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 8 mm
E STV-GE-10 Raccordo a innesto diritto per tubo flessibile diametro 10 mm
F STV-W-10 Raccordo a innesto angolato per tubo flessibile diametro 10 mm

 

Controllo

Variante Tipo  
2 NPN Commutazione su negativo
3 PNP Commutazione in positivo
Dati tecnici
Tipo Peso [g] Numero di celle di aspirazione Griglia [mm]

Capacità di carico massima** [N] per i casi di carico 1+2:

Capacità di carico massima** [N] per il caso di carico 3:
FQE-M-120x60 Schiuma 165 16 12x12 70 35
FQE-M-120x60 Ventose 185 10 16x16 70 35
FQE-X-120x60 Schiuma 310 16 12x12 70 35
FQE-X-120x60 Ventose 330 10 16x16 70 35
FQE-M-220x80 Schiuma 445 24 16x16 375 185
FQE-M-220x80 Ventose 485 22 17x17 375 185
FQE-X-220x80 Schiuma 810 24 16x16 375 185
FQE-X-220x80 Ventose 845 22 17x17 375 185
FQE-M-300x130 Schiuma 765 35 20x20 375 185
FQE-M-300x130 Ventose 865 59 17x17 375 185
FQE-X-300x130 Schiuma 1210 35 20x20 375 185
FQE-X-300x130 Ventose 1310 59 17x17 375 185
** Dipende dall'elemento di tenuta e dal livello di vuoto
FQE-V:
Tutte le misure delle pinze da 230x120 a 400x280 mm: 375 N (casi di carico 1+2)
Tutte le misure di pinze di presa da 230x120 a 400x280 mm: 185 N (caso di carico 3)
Industrie
  • Imballaggi
  • Logistica
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

SoftwareLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Settori

Sistemi di presa ad area FQE-V Xc

  • Generazione di vuoto integrate e pneumatiche e valvole di controllo
  • Piastra di aspirazione stampata in 3D e liberamente scalabile
  • Adatto alla robotica leggera e al funzionamento con robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
Visualizza 8 di 8 prodotti
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello