Schmalz

Flächengreifsysteme FQE

Flexibel, schnell, effizient.

Konfigurierbarer Universalgreifer mit integrierter oder externer Vakuum-Erzeugung zur Handhabung von Werkstücken z.B. in der Intralogistik.

Direkt zu den Produkten

Innovatives Produktdesign nach ISO TS 15066 ermöglicht MRK-Betrieb

Modulare Leichtbauweise für ein geringes Gewicht und somit eine höhere effektive Traglast

Energieeffiziente, integrierte Vakuum-Erzeugung für geringe Betriebskosten

Integrierte Steuerventile für minimale Taktzeiten und Störkonturen

Flexibles Greiferdesign ermöglicht Vielzahl an Applikationen

Ihre individuelle Konfiguration

Die Flächengreifsysteme FQE bieten die Flexibilität, alle wichtigen Parameter ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Dank innovativer Konfiguratoren erstellen unsere Vertriebsmitarbeiter innerhalb kürzester Zeit eine maßgeschneiderte Lösung für Sie.

Neben einem Angebot für Ihr individuelles Produkt erhalten Sie auch ein CAD-Modell.

Fordern Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration an und kontaktieren Sie uns!

Konfiguration anfragen
Baukastenübersicht

IMG1:

(1) Flansch-Anschluss

(2) Vakuum-Anschluss

(3) Saugwanne

(4) Saugplatte

IMG2:

(1) Flansch-Anschluss

(2) Schalldämpferdeckel

(3) ecoPump SEP

(4) Saugwanne

(5) Schalldämmung

(6) Saugplatte (wechselbar)

(7) Mehrpolstecker

(8) Optionaler Vakuum-Schalter VSI

Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

FQE
XB
120
60
SPB220F
ABC00001C
Benennung

Code

Typ

FQE

FQE

Greifertyp

Code

Typ

Xb

Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Steuerung über externe Ventile möglich

RXb

Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung. Steuerung über externe Ventile möglich

Xc

Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, inklusive integrierter Ventile zur Steuerung

RXc

Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer mit integrierter, pneumatischer Vakuum-Erzeugung. Inklusive integrierter Ventile zur Steuerung

M

Für externen Vakuum-Erzeuger

RM

Zum Roboter passender, anschlussfertiger Greifer für externen Vakuumerzeuger

Länge in mm

Code

Typ

Zahl

Länge des Greifers

Breite in mm

Code

Typ

Zahl

Breite des Greifers

Dichtelement und Filter*

Code

Typ

SPB220F

Saugertyp + Durchmesser + Filter

O10

Schaumbezeichnung + Filter

* Aufgeführte Dichtelemente sind Beispiele. Weiter Varianten erhältlich

Konfigurationscode

Code

Typ

ABC00001C

Individueller Konfigurationscode

Bestellhinweise

Benennung

Variante

Typ

FQE

FQE

Greifer Typ

Variante

Typ

Xb

Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Steuerung über externe Ventile möglich

Xc

Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung, Ventile zur Steuerung

M

Externer Vakuum-Anschluss

Größe

Variante

Typ

Kompatibles Dichtelement (Passender Strömungswiderstand)

120x60

120 x 60 mm

Dichtplatte (SW50)

Stecksauger (SW80)

Schraubsauger (SW80, SW60)

220x80

220 x 80 mm

Dichtplatte (SW100, SW130)

Stecksauger (SW100, SW130)

Schraubsauger (SW100, SW130)

300x130

300 x 130 mm

Dichtplatte (SW80, SW100)

Stecksauger (SW80, SW100)

Schraubsauger (SW100, SW130)

Dichtelement

Variante

Typ

 

AA

O10

Dichtplatte

AB

O20

Dichtplatte

AC

N10

Dichtplatte

AD

N20

Dichtplatte

AE

O10O10

Dichtplatte

AF

O10N10

Dichtplatte

AG

O10S05

Dichtplatte

AH

O10O10F

Dichtplatte

AJ

O10N10F

Dichtplatte

AK

O10S05F

Dichtplatte

AL

N10SU

Dichtplatte

AR

N10SU-ESD

Dichtplatte

AM

SPB2 20 SI-40

Stecksauger

AN

SPB2 20 SI-40

Stecksauger mit Filter

AS

SPB2 40 SI-55

Stecksauger

AT

SPB2 40 SI-55

Stecksauger mit Filter

AU

SAB2 20 NBR-60

Stecksauger

AV

SAB2 20 NBR-60

Stecksauger mit Filter

AW

SAB2 20 HT1-60

Stecksauger

AZ

SAB2 20 HT1-60

Stecksauger mit Filter

AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Schraubsauger

AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Schraubsauger mit Filter

Strömungswiderstand

Variante

Typ

Kompatibles Dichtelement (Abmessung)

21

SW50

Dichtplatte (120x60)

22

SW60

Schraubsauger (120x60 | 300x130)

23

SW80

Dichtplatte (300x130)

Stecksauger (120x60 | 300x130)

Schraubsauger (120x60 | 300x130)

24

SW100

Dichtplatte (220x80 | 300x130)

Stecksauger (220x80 | 300x130)

Schraubsauger (220x80 | 300x130)

26

SW130

Dichtplatte (220x80)

Stecksauger (220x80)

Schraubsauger (220x80)

Anschluss Vakuum-Messung

Variante

Typ

 

A

Analoges Manometer

Analoges Manometer

B

VSi

Vakuum- und Druckschalter

C

STV-GE-4

Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm

D

STV-W-4

Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm

E

VRS-SB

Verschlussschraube mit Bund

Anschluss Abblasen

Variante

Typ

 

2

STV-GE-4

Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 4 mm

3

STV-W-4

Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 4 mm

4

VRS-SB

Verschlussschraube mit Bund

Anschluss Druckluft

Variante

Typ

 

A

STV-GE-6

Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 6 mm

B

STV-W-6

Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 6 mm

C

STV-GE-8

Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 8 mm

D

STV-W-8

Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 8 mm

E

STV-GE-10

Steckverschraubung gerade für Schlauchinnendurchmesser 10 mm

F

STV-W-10

Steckverschraubung gewinkelt für Schlauchinnendurchmesser 10 mm

Steuerung

Variante

Typ

 

2

NPN

Gegen Minus schaltend

3

PNP

Gegen Plus schaltend

Technische Daten

Typ

Gewicht [g]

Anzahl Saugzellen

Raster [mm]

Max. zulässige Traglast** [N] für Lastfall 1+2:

Max. zulässige Traglast** [N] für Lastfall 3:

FQE-M-120x60 Schaum

165

16

12x12

70

35

FQE-M-120x60 Sauger

185

10

16x16

70

35

FQE-X-120x60 Schaum

310

16

12x12

70

35

FQE-X-120x60 Sauger

330

10

16x16

70

35

FQE-M-220x80 Schaum

445

24

16x16

375

185

FQE-M-220x80 Sauger

485

22

17x17

375

185

FQE-X-220x80 Schaum

810

24

16x16

375

185

FQE-X-220x80 Sauger

845

22

17x17

375

185

FQE-M-300x130 Schaum

765

35

20x20

375

185

FQE-M-300x130 Sauger

865

59

17x17

375

185

FQE-X-300x130 Schaum

1210

35

20x20

375

185

FQE-X-300x130 Sauger

1310

59

17x17

375

185

** Abhänging von Dichtelement und Unterdruck. **  FQE-V: Alle Greifergrößen 230x120 bis 400x280 mm: 375 N (Lastfall 1+2) Alle Greifergrößen 230x120 bis 400x280 mm: 185 N (Lastfall 3)

Branchen
  • •Logistik
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

Flächengreifsysteme FQE-V Xc

  • Integrierte, pneumatische Vakuum-Erzeugung und Ventile zur Steuerung
  • Frei skalierbare, 3D-gedruckte Saugplatte
  • Geeignet für Leichtbaurobotik und den Betrieb mit kollaborativen Robotern
  • Dichtelement: Dichtschaum, Sauggreifer
8 Produkte anzeigen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.