Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

FA-Xi SVK 1234 3R18 O20

Réf. article: 10.01.38.10049

Système de préhension de surface par le vide avec génération de vide intégrée

Secteurs : Usage général

Longueur L1234 (mm)
Largeur B130 (mm)
Fonctionintelligent
Arrangement des cellules d'aspiration3 rangs, 18 mm
Type de matièreMousse ouverte, hauteur 20 mm
Type de vanneClapet à bille
Force d'aspiration à -250 mbar1640 (N)
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 1 234  mm
L2 1 194  mm
Y1 90  mm
Clapet à bille
Données techniques
Attribut Valeur
Fonction intelligent
Arrangement des cellules d'aspiration 3 rangs, 18 mm
Élément d'étanchéité Mousse d'étanch
Type de matière Mousse ouverte, hauteur 20 mm
Nombre de cellules d'aspiration 199
Taille 2x100
Pressostat et vacuostat de type construction Contacteur PNP
Vanne de commande Sans courant, ouvert
Tension 24V - DC
Connexion électrique Douille M12, 5 pol
Pression de service optimale 5  bar
Consommation d'air [l/min] 905  l/min
Capacité d'aspiration max. 2 370  l/min
Force d'aspiration à -250 mbar 1 640  N
Degré d'évacuation 67  %
Niveau pression sonore aspiration 75  dB(A)
Poids propre 6,2  kg
La consommation d'air est valable pour un procédé de pièce/manipulation typique de l'application, mais peut s'en écarter à la hausse comme à la baisse dans un cas d'utilisation spécifique.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

E-Plan Macro
Documentation
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentationLangue
Anglais

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier