Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

FA-Xi SVK 1234 3R18 O20

부품 번호.: 10.01.38.10049

Vacuum surface gripping system with integrated vacuum generation

산업: 일반

Length L1234 (mm)
Width B130 (mm)
Function
Arrangement suction cells3 rows, 18 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Valve typeCheck valve
Suction force at -250 mbar1640 (N)
디자인 데이터
Design image
속성
B 130  mm
dn 12  mm
H 70  mm
H1 99  mm
H2 20  mm
L 1,234  mm
L2 1,194  mm
Y1 90  mm
Check valve
기술 데이터
속성
Function
Arrangement suction cells 3 rows, 18 mm
Sealing element Sealing Foam
Material type Foam open, height 20 mm
Number of suction cells 199
Size 2x100
Construction vacuum switch PNP switching
Control valve Normally open
Voltage 24V - DC
Electrical connection Fem connect M12, 5 pol
Optimal operating pressure 5  bar
Air consumption [l/min] 905  l/min
Suction rate (max.) 2,370  l/min
Suction force at -250 mbar 1,640  N
Degree of evacuation 67  %
Sound pressure level suction 75  dB(A)
Weight 6.2  kg
The air consumption applies to a typical workpiece or handling operation for the given use case; however, it may vary from this value—either higher or at the bottom—in specific use cases.
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

E-Plan 매크로
관련 문서
소프트웨어

이 제품에 맞는 소프트웨어는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

관련 문서언어
영어

예비 부품

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동