Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

  • NOUVEAU

SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.06.06030

Vent. à soufflet à grande vitesse p. u. dynamique max. s. l. surfaces fortement courbées et huilées

Secteurs : Automobile | Métal

Dimension (Lxl)110x55
Matière de la ventouseElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 (Shore A)
Nombre de soufflets1.5
Matière de l'insertAluminium
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
G1 G1/4"-F
H 48,5  mm
Z (Allongement) 17  mm
B1 53,3  mm
L1 108,5  mm
Bs 54  mm
dn 4,5  mm
SW3 5  mm
Ls 110  mm
Lmax.(S) 114  mm
Bmax(S) 60  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 89  mm
b2 33,5  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Elastodur ED
Force d'aspiration (-600mbar) 155  N
Force de rupture 190,1  N
Famille de produits SAOXB
Matière de l'insert Aluminium
Nombre de soufflets 1,5
Dureté de la matière [Shore A] 85  Shore A
Dimension (Lxl) 110x55
Rayon min. de la pièce (convexe) 25  mm
Volume 72,3  cm³
Surface de ventouse effective 49,73  mm²
Force latérale 91,7  N
Force latérale surface huileuse 97,6  N
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier