Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

SAOXB 110x55 ED-85 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.06030

Ventosa a soff. ad alta velocità p. la massima dinamica su superfici molto curve e oliate

Industrie: Automobilistico | Metallo

Dimensione (lxl)110x55
Materiale della ventosaElastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]85 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Materiale del nipploAlluminio
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G1/4"-IG
H 48.5  mm
Z (freccia elastica) 17  mm
B1 53.3  mm
L1 108.5  mm
Bs 54  mm
dn 4.5  mm
SW3 5  mm
Ls 110  mm
Lmax.(S) 114  mm
Bmax(S) 60  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
l2 89  mm
b2 33.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Materiale della ventosa Elastodur ED
Forza di presa (-600 mbar) 155  N
Forza di strappo 190.1  N
Famiglia di prodotti SAOXB
Materiale del nipplo Alluminio
Numero di pieghe 1.5
Durezza del materiale [Shore A] 85  Shore A
Dimensione (lxl) 110x55
Raggio pezzo min. (convesso) 25  mm
Volume 72.3  cm³
Superficie di aspirazione efficace 49.73  mm²
Forza laterale 91.7  N
Forza laterale superficie oleosa 97.6  N
Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello