Schmalz

Consignes de commande

La ventouse Bin-Picking (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Ventouse de type SVE – pièce en élastomère
  • Insert de connexion de type SC

Pièces de rechange disponibles : ventouse SVE, insert de connexion SC

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Réf. article: 10.01.19.00281

Ventouse pour les processus de collecte de bacs avec adapt. opt. à une large gamme de pièces

Secteurs : Logistique | Usage général

Taille33
Matière de la ventousePolyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Filetage G1G1/8"-F
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
dn 4,1  mm
Ds 32,1  mm
G1 G1/8"-F
H 51,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Matière de la ventouse Polyuréthanne PU
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Taille 33
Famille de produits SVE
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier