Schmalz

Informace o objednávce

Bin-Picking suction cup (elastomer part + connector) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SVE – elastomer part
  • Connection element of type SC

Available spare parts: suction cup SVE, connection element SC

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Číslo dílu.: 10.01.19.00281

Suction cup f. bin-picking processes with optimum adaptation to a wide range of workpieces

Odvětví: Logistics | Universal

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 4,1  mm
Ds 32,1  mm
G1 G1/8"-F
H 51,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 33
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku