Schmalz

Bestelinformatie

Bin-Picking suction cup (elastomer part + connector) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SVE – elastomer part
  • Connection element of type SC

Available spare parts: suction cup SVE, connection element SC

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SVE 33 PU-55 G1/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.19.00281

Zuignap voor afvalverzamelproc. met opt. aanpassing aan de meest uiteenlopende werkstukken

Industriesegmenten: Logistiek | Universeel

Size33
Suction cup materialPolyurethane PU
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/8"-F
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 4,1  mm
Ds 32,1  mm
G1 G1/8"-F
H 51,5  mm
LG1 8  mm
SW1 14  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction cup material Polyurethane PU
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Size 33
Product family SVE
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Onderdelen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen