Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SGON (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

  • Ventouse de type SGO – pièce en élastomère, disponible en différentes tailles (Lxl) et matières
  • Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
  • A partir de la taille 24 x 8 mm un collier à oreilles est inclus dans la livraison

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGO, insert de connexion SA-NIP, collier à oreilles

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGON 45x15 SI-HD-65 G1/4-IG

Réf. article: 10.01.05.01055

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées

Secteurs : Agroalimentaire | Pharmacie | Usage général

Dimension (Lxl)45x15
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/4"-F
Information sur le produit
Données de construction
Design image
AttributValeur
Bmax(S)16,5 mm
Bs14,4 mm
dn3 mm
G1G1/4"-F
H36 mm
LG112 mm
Lmax.(S)46 mm
Ls44,4 mm
SW117 mm
Z (Allongement)2 mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en caoutchouc selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
AttributValeur
Dimension (Lxl)45x15
Force d'aspiration (-600mbar)28,2 N
Volume2,31 cm³
Rayon min. de la pièce (convexe)10 mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d6 mm
Nombre de soufflets0
Matière de la ventouseSilicone SI-HD
Dureté de la matière [Shore A]65 Shore A
Poids propre14,3 g
Famille de produitsSGON
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier